Robot delta cu 3 axe | diametru de lucru 1.000 mm | Dimensiune: XXL și cu axă de rotație suplimentară

LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
LCA-DR1000-03 product image
igus-icon-lupe
1 de la 5
Robot delta cu 3 axe | diametru de lucru 1.000 mm | Dimensiune: XXL și cu axă de rotație suplimentară
Robot delta cu 3 axe | diametru de lucru 1.000 mm | Dimensiune: XXL și cu axă de rotație suplimentară
Robot delta cu 3 axe | diametru de lucru 1.000 mm | Dimensiune: XXL și cu axă de rotație suplimentară
Robot delta cu 3 axe | diametru de lucru 1.000 mm | Dimensiune: XXL și cu axă de rotație suplimentară
Robot delta cu 3 axe | diametru de lucru 1.000 mm | Dimensiune: XXL și cu axă de rotație suplimentară
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right

Informații despre produs

  • Până la 111 preluări / min.
  • Pentru sarcini de până la 2,5 kg
  • Pentru cerințe de precizie până la aproximativ 0,3 mm
  • Pentru viteze de până la max. 2,0 m/s
  • Acc. max.: 28 m/s²
igus-icon-lieferzeitLCA-DR1000-03
fără axă de rotație suplimentară
Fără controler

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță