xirodur® F180 | Disipativ antistatic
Materialul xirodur® F180 are o rezistență de contact electrică scăzută și poate astfel să descarce o tensiune nedorită indusă electrostatic. Materialul oferă o rezistență la uzură medie și este disponibil în combinație cu materialul coliviei din PE ca rulment cu bile cu componente în conformitate cu FDA.
Domenii de aplicare tipice:
- Industria ambalajelor
- Industria alimentară
- Industria semiconductorilor
- Producția de film
Când se utilizează?
- Dacă are loc o încărcare electrostatică nedorită în aplicație
Când nu se utilizează?
- Dacă nu este necesară o descărcare electrostatică ▷ xirodur® B180
- Dacă este necesară o gamă de temperaturi de aplicare de la -100°C la +150°C ▷ xirodur® F500
Toleranțe și sistem de măsurare:
toleranțele pentru diametrul interior și exterior depind de dimensiunea de instalare. Acestea sunt adesea de aproximativ ±0,05 mm față de dimensiunea nominală. Inelele de lagărului sunt de obicei turnat și au în mod natural o anumită ovalitate. Prin urmare, șublerul este utilizat pentru a măsura la 90° de punctul de injecție (dacă este disponibil) pe întreaga lățime a lagărului. Dimensiunile și toleranțele sunt proiectate în așa fel încât să realizeze o ușoară fixare prin presare manuală atunci când se utilizează un suport H7 și un arbore h6. Un lagăr axial de localizare suplimentar folosind un inel elastic de siguranță (arbore) și un inel de siguranță (carcasă) este recomandat pentru a preveni deplasarea axială.

Recomandare de instalare:

1. Carcasă (toleranță H7)
2. Față (bile vizibile)
3. Partea din spate (cușcă vizibilă)
4. Fixarea prin presare a rulmentului cu bile, mai întâi partea frontală
5. Instalați arborele (toleranță h6) cu teșituri
6. Trebuie prevăzut un lagăr axial de localizare