Roată de patine xirodur® B180, mare, bile din sticlă

BB-6004SW100-B180-10-GL product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6004SW100-B180-10-GL product image
BB-6004SW100-B180-10-GL technical drawing

  • Ø interior: 20 mm, Ø exterior: 100 mm
  • Soluție economică dintr-o singură piesă în comparație cu soluțiile din mai multe piese
  • Fără lubrifiere și fără coroziune
  • Temperatura de funcționare: -40 °C până la +80 °C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: sticlă
  • Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil 
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-GL
12
20

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță