igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Diametru interior Ø: 20mm
- Potrivit pentru toate tuburile de role de ghidare de 50x2.8mm
- Fără lubrifiere și rezistență la coroziune
- Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
- Materialul inelului: xirodur® B180
- Materialul cuștii: PA (poliamidă)
- Materialul calotei sferice: sticlă
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-GL
35.8
20