Rolă de ghidare xirodur® B180, flanșă dublă, bile de sticlă

BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
igus-icon-lupe
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-608FF-B180-10-GL-CC product image
BB-608FF-B180-10-GL-CC technical drawing
  • Ø interior: 8mm
  • Potrivit pentru curele plate
  • Fără lubrifiere și rezistență la coroziune
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: sticlă


Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil

igus-icon-lieferzeit-dotBB-608FF-B180-10-GL-CC
7
8

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță