Roată de patine xirodur® B180, mari, bile din oțel inoxidabil

BB-6004SW100-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6004SW100-B180-10-ES product image
BB-6004SW100-B180-10-ES technical drawing
  • Diametru interior: 20mm, diametru exterior: 100mm
  • Soluție economică monobloc comparativ cu cele formate din mai multe piese
  • Fără lubrifiere și rezistență la coroziune
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


De asemenea, disponibil cu bile de sticlă 

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6004SW100-B180-10-ES
12
20

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță