Capac xirodur® B180, pentru șurub/piuliță M8, bile din oțel inoxidabil

BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6204ECM8-B180-10-ES product image
BB-6204ECM8-B180-10-ES technical drawing
  • Ø interior: carcasă pregătită pentru piuliță M8
  • Potrivit pentru toate tuburile de role de ghidare de 50x2.8mm
  • Fără lubrifiere și rezistență la coroziune
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204ECM8-B180-10-ES
35.8
10

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță