Capac terminal xirodur® B180, înlocuire 1:1, bile din oțel inoxidabil

BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
igus-icon-lupe
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6204EC44.5-B180-10-ES product image
BB-6204EC44.5-B180-10-ES technical drawing
  • Diametru interior Ø: 20mm
  • Potrivit pentru toate tuburile de role de ghidare de 50x2.8mm
  • Fără lubrifiere și rezistență la coroziune
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6204EC44.5-B180-10-ES
35.8
20

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță