Rulmenți cu bile cu canelură profundă xiros® xirodur® B180, cu rând dublu, bile din oțel inoxidabil

BB-6000-B180-10-ES-D product image
igus-icon-lupe
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-6000-B180-10-ES-D product image
BB-6000-B180-10-ES-D technical drawing
  • Capacitate de sarcină dublă față de versiunile DIN cu un singur rând
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul cuștii: PA (poliamidă)
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


Disponibil și cu bile din sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotBB-6000-B180-10-ES-D
26
14
10
6000

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță