igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Ø interior: 8mm
- Potrivit pentru curele plate
- Fără lubrifiere și rezistență la coroziune
- Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
- Materialul inelului: xirodur® B180
- Materialul cuștii: PA (poliamidă)
- Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
igus-icon-lieferzeitBB-608FF-B180-10-ES-CC
7
8