Lagăr cu carcasă xiros®, auto-ajustabil, bile din oțel inoxidabil

ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
igus-icon-lupe
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
ESTM-BB1-P08-B180-ES product image
ESTM-BB1-P08-B180-ES technical drawing
  • Pentru arbori Ø: 8, 10, 12mm
  • Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
  • Lagăr sferic cu bile
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Material carcasă: igumid G
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil

  • Disponibile și cu bile de sticlă

igus-icon-lieferzeit-dotESTM-BB1-P08-B180-ES
8

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță