- Rezistență la murdărie
- Potrivit pentru contactul cu alimentele
- Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
- Material inel și cușcă: xirodur® B180
- Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil
Modificarea limbii :
xirodur® B180 | all-rounder
Cea mai largă gamă de aplicații pentru rulment cu bile din polimer este acoperită de xirodur® B180. Acest material este văzut ca un all-rounder. Pe lângă rezistența sa mare la uzură, materialul oferă o bună rezistență chimică și la temperaturi medii. Specificațiile mecanice sunt o combinație bună de duritate și flexibilitate. În plus față de faptul că este cel mai economic material standard, igus® oferă și cea mai mare gamă de dimensiuni DIN cu xirodur® B180 și o cușcă din xirodur® B180. Această combinație de materiale are, de asemenea, conformitate FDA.
Domenii de aplicare tipice:
Când se utilizează?
Când nu se utilizează?
Toleranțe și sistem de măsurare:
toleranțele pentru diametrul interior și exterior depind de dimensiunea de instalare. Acestea sunt adesea de aproximativ ±0,05 mm față de dimensiunea nominală. Inelele de lagărului sunt de obicei turnat și au în mod natural o anumită ovalitate. Prin urmare, șublerul este utilizat pentru a măsura la 90° de punctul de injecție (dacă este disponibil) pe întreaga lățime a lagărului. Dimensiunile și toleranțele sunt proiectate în așa fel încât să realizeze o ușoară fixare prin presare manuală atunci când se utilizează un suport H7 și un arbore h6. Un lagăr axial de localizare suplimentar folosind un inel elastic de siguranță (arbore) și un inel de siguranță (carcasă) este recomandat pentru a preveni deplasarea axială.

Recomandare de instalare:

1. Carcasă (toleranță H7)
2. Față (bile vizibile)
3. Partea din spate (cușcă vizibilă)
4. Fixarea prin presare a rulmentului cu bile, mai întâi partea frontală
5. Instalați arborele (toleranță h6) cu teșituri
6. Trebuie prevăzut un lagăr axial de localizare
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h