Scripete cu rulment cu bile

BB-608P6-B180-30-ES-C product image
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
BB-608P6-B180-30-ES-C product image
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
BB-608P6-B180-30-ES-C technical drawing
  • Ø interior: 8, 10, 12mm
  • Scripete cu rulment cu bile înlocuiește mai multe componente
  • Profiluri și dimensiuni de instalare diferite
  • Potrivit pentru contactul cu alimentele
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
igus-icon-lieferzeit-dotBB-608P6-B180-30-ES-C
7
8
P6

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță