Multipurtător xirodur® B180, bile din polipropilenă

BB-MB-1633-11-B180-PP product image
igus-icon-lupe
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-MB-1633-11-B180-PP product image
BB-MB-1633-11-B180-PP technical drawing

  • Pentru arbori Ø: 16 mm
  • Pentru mișcări de rotație și curse liniare
  • Fără lubrifiere și fără coroziune
  • Temperatura de funcționare: 0 °C până la +60 °C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Material calotă sferică: PP (polipropilenă)
igus-icon-lieferzeit-dotBB-MB-1633-11-B180-PP
11
16.3

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță