Rulmenți cu bile xiros® cu un singur rând de bile, xirodur® B180, bile de sticlă

BB-51104-B180-GL product image
igus-icon-lupe
BB-51104-B180-GL technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 2
BB-51104-B180-GL product image
BB-51104-B180-GL technical drawing
  • Pentru arbori Ø: 10, 20mm
  • Rezistență bună la produse chimice și apa de mare
  • Temperatura de funcționare: de la -40°C până la +80°C
  • Materialul inelului: xirodur® B180
  • Material bile: bile de sticlă

  • Disponibil și cu bile din oțel inoxidabil

igus-icon-lieferzeit-dotBB-51104-B180-GL
34.5
51104
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță