igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
- Ø exterior: 50mm
- Inerție scăzută
- Disponibil și în versiune antistatică
- Toleranța la lungime: ±0,5 mm
igus-icon-lieferzeitBBT-CF50-6004-S180-30-ES
50
20
6004
Ca sisteme complet echipate, cu un tub din aluminiu, carbon, oțel inoxidabil sau PVC, rulmenții cu bile își dovedesc valoarea ca role de ghidare pentru deviația foliilor și etichetelor sau pentru transportul mărfurilor. Prin utilizarea polimerilor rezistenți la uzură și a polimerilor de înaltă performanță și a tuburilor cu pereți subțiri, oferă economii de greutate de până la 48 la sută în comparație cu soluțiile metalice. Inerția lor de masă este cu 42 la sută mai mică și, prin urmare, energia necesară pentru accelerație este considerabil mai mică și rolele ating mai repede viteza de transport.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h