Unitate de transfer cu bile xiros® cu glisare pentru sarcini de impact ridicat și temperaturi de până la 120°C

BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES product image
igus-icon-lupe
BB-515G-J3B-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES product image
BB-515G-J3B-ES technical drawing

  • Ø calotă sferică: 12, 15, 22 mm
  • Capacitate de sarcină mare cu frecare redusă
  • Temperaturi de funcționare de până la 120°C posibile
  • Materialul carcasei: iglidur J3B, J350, A350 și xirodur F182
  • Materialul calotei sferice: oțel inoxidabil


ℹ️: Toleranța înălțimii tuturor dimensiunilor este de ± 0,2 mm.

igus-icon-lieferzeit-dotBB-515G-J3B-ES
iglidur® J3B
24
700
15