Rolă din plastic durabilă și robustă
Durabile, economice și ideale pentru sarcini mai mari. Roțile de patine fără lubrifiere din plastic sunt cu o durată de viață lungă ideale pentru presiuni de suprafață până la max. 10 MPa. Acestea sunt acum disponibile în cinci dimensiuni între 19 și 40 mm.

îmbunătățirea tehnologiei:
- Înlocuire 1:1 posibilă cu rulmenți cu bile de aceeași dimensiune, cum ar fi de ex. posibile dimensiuni de instalare 635 și 16100

Costuri reduse:
- Rezistență la praf, murdărie și murdărie; costuri mai mici de întreținere

Dovadă:
- Durata de viaţă de 6 ori mai lungă față de roțile de patine standard POM, parametrii de testare: 2MPa și 0,6m/s

Sustenabilitate:
- Funcționarea fără lubrifiere economisește resurse și protejează mediul