drylin HSQ | Unitate de ridicare/răsturnare | cu motoare cu conductor torsadat sau cu codificator

<p>Robot and energy chains not included. Example: Franka Emika</p>
igus-icon-lupe
<p>Robot and energy chains not included. Example: Kuka</p>
igus-icon-lupe
1 de la 2
<p>Robot and energy chains not included. Example: Franka Emika</p>
<p>Robot and energy chains not included. Example: Kuka</p>

Informații despre produs

  • Secțiune pătrată dințată, eloxat și rezistentă la coroziune
  • Combinație cu elementul cu frecare redusă iglidur J
  • Design modular
  • Acționare: motoare cu conductor torsadat sau cu codificator NEMA11 și NEMA17 
igus-icon-lieferzeitHSQ-10-1440-A-100-17-E-11-E
with motor encoder
Lungimea cursei de 100 mm