Gata de livrare începând de la 24 de ore
Quick consultation via WhatsApp chat
Calculator de durată de viață
Coș de cumpărături
(0)
RO (RO)
Magazin
Configuratoare
Product information
Industrii
Servicii
Companie
Persoana mea de contact
RO
(RO)
Modificarea limbii :
RO (RO)
igus-icon-arrow-right
Pagina de start
igus-icon-arrow-right
Tehnologia de acționare
igus-icon-arrow-right
Motoare electrice
igus-icon-arrow-right
Cabluri de conectare
igus-icon-arrow-right
ST stepper cables
igus-icon-arrow-right
Feedback cables
igus-icon-arrow-right
Cablu codificator unghiular (encoder) cu conector din plastic (10-pol)
Cablu codificator unghiular (encoder) cu conector din plastic (10-pol)
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 3
Material exterior: TPE
Fără PVC
Fără silicon
Rezistență la UV
Nr. piesă
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
DLE904121459-3
Design conector
drept
Lungimea cablului [m]
3
Descrierea produsului
Date tehnice
Descărcări
Cablu encoder DLE, lungime 3m, 5m, 10m sau 20m conector drept
îmbunătățirea tehnologiei:
Nou: cablu de conectare corespunzătoare cu lungime de 20 de metri; extinderea gamei de produse
Costuri reduse:
Gama de produse de cabluri scalabile
Dovadă:
Sunt posibile rute de conexiune cu 30 % mai lungi
Sustenabilitate:
Durabile, ignifuge, fără silicon
Descrierea produsului
igus-icon-plus
Date tehnice
igus-icon-plus
Descărcări
igus-icon-plus
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?
igus-icon-download-plan
Descărcați fișierele EPLAN
igus-icon-arrow-up