Gata de livrare începând de la 24 de ore
Quick consultation via WhatsApp chat
Calculator de durată de viață
Coș de cumpărături
(0)
RO (RO)
Magazin
Configuratoare
Product information
Industrii
Servicii
Companie
Persoana mea de contact
RO
(RO)
Modificarea limbii :
RO (RO)
igus-icon-arrow-right
Pagina de start
igus-icon-arrow-right
Tehnologia de acționare
igus-icon-arrow-right
Motoare electrice
igus-icon-arrow-right
Cabluri de conectare
igus-icon-arrow-right
DC motor cables
igus-icon-arrow-right
Motor cables
igus-icon-arrow-right
Cablu pentru motor cu conector plat
Cablu pentru motor cu conector plat
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de la 2
Manta exterioară: PVC
Fără silicon
Nr. piesă
igus-icon-copy-clipboard
igus-icon-lieferzeit-dot
DLE904137924-3
Design conector
plat
Conector
4,8x0,4
Lungimea cablului [m]
3
Descrierea produsului
Date tehnice
Descărcări
Lungimea cablului pentru motor DLE 3 m, 5 m sau 10 m, conector drept, 2,8x0,4 / 4,8x0,4
Descrierea produsului
igus-icon-plus
Date tehnice
igus-icon-plus
Descărcări
igus-icon-plus
Nu sunteți sigur dacă este potrivit?
igus-icon-download-plan
Descărcați fișierele EPLAN
igus-icon-arrow-up