Software igus® Robot Control (iRC) pentru portaluri și roboți delta

RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
igus-icon-lupe
1 de la 3
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image
RL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0 product image

Informații despre produs

  • Sarcini diverse de automatizare cu software de programare simplu
  • Pentru porți și roboți delta
  • Instalare ușoară a software-ului pentru Windows 10
  • Utilizați cu un PC sau o tabletă
  • Șapte intrări/ieșiri digitale, interfață CRI, ModbusTCP/IP pentru conectarea la sistemele de control master, de ex. Siemens sau Beckhoff
  • Lungimea cablului 10 m


Puteți găsi toate documentele relevante în descărcările de mai jos.

TEST BEFORE INVEST - Testați sistemul de control al robotului înainte de a-l cumpăra cu 
software-ul igus® Robot Control 

igus-icon-lieferzeitRL-IRC-SJ-0003-48-01-00-0
Delta or gantry robot
Versiunea DIN-șină

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță