Modificarea limbii :
Lagăre de reazem din plastic igubal P cu inserții de lagăr inch
Lagărul cu contraplacă igubal® P KS cu inserție izolatoare în inci combină materiale moderne cu un tip funcțional. Distanța identică dintre găuri pentru carcasele P clasice permite o înlocuire ușoară în construcțiile existente – fără lucrări de conversie.
Materialul carcasei igumid G este rezistent la impact, întărit cu fibre lungi și rezistent la temperaturi de la –40°C la +100°C (până la +120°C pe termen scurt). Inserția de lagăr iglidur® J rezistentă la uzură asigură o funcționare cu frecare redusă fără lubrifiere suplimentară – ideală pentru aplicații cu rate ridicate de cicluri și cerințe minime de întreținere.
Datorită subdebitului de la carcasele noastre, inserțiile izolatoare de lagăr pot fi îndepărtate și introduse cu ușurință prin rotirea lor 90° prin spatele carcasei.
Cu greutatea redusă, rezistența înaltă la medii de lucru și durata lungă de viață, acest lagăr cu suport oferă o alternativă robustă la soluțiile metalice – în special acolo unde sunt necesare operarea fără lubrifiere, rentabilitatea și fiabilitatea.