- Serie dimensională: K, conform DIN ISO 12240
- Carcasa materialului: igumid G
- Rezistență la tracțiune cu 30 % mai mare comparativ cu KSTM datorită tipului bionic
- Timp de livrare mai rapide și aprox. Cu 10 % mai ieftin decât KSTM
Modificarea limbii :
Lagăr sferic cu carcasă igubal®
Lăgărele sferice cu carcasă igubal® sunt unități de lagăr deosebit de ușor de montat care compensează aliniamentele greșite și evită încărcările pe cant. Datorită tipului cu cleme, poate fi obținută o rezistență cu 30 % mai mare.
Carcasa este fabricată din igumid G, un polimer armat cu fibre lungi, deosebit de rezistent la impact. Potrivit pentru temperaturi de la -30 °C la +80 °C pentru o perioadă lungă de timp.
În lagărele sferice cu carcasă standard, calota sferică este realizată din iglidur® W300, un material caracterizat prin cele mai mici valori de frecare la funcționare uscată și o tendință extrem de redusă la blocare. Aceasta este deosebit de importantă pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.
Domenii tipice de aplicare: