Lagăre sferice cu carcasă igubal®
Lagărele sferice cu carcasă igubal® sunt unități de lagăr foarte ușor de instalat și care pot compensa erorile de aliniere și preveni încărcările pe cant.
Carcasa este realizată din igumid G, un polimer ranforsat cu fibre lungi, extrem de rezistent la impact. Potrivit pentru temperaturi de la -30 °C la +80 °C la utilizare pe termen lung.
În lagărele sferice cu carcasă standard, calota sferică este realizată din iglidur® W300, un material cunoscut pentru coeficientul său scăzut de frecare la funcționarea uscată și o tendință extrem de scăzută la stick-slip. Acest lucru este deosebit de important pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.
- Funcționare uscată fără întreținere
- Rigiditate mare
- Durabilitate foarte mare la sarcini variabile
- Compensarea decalajului și a sarcinii pe muchie
- Rezistență la coroziune și substanțe chimice
- Amortizare ridicată a vibrațiilor
- Potrivit pentru mişcări rotative, oscilante și liniare
- Foarte ușoare
Domenii de aplicare tipice- Construcția de instalații
- Automatizări
- Construcții de mașini
- Industria alimentară
- Mașini agricole
Veți găsi o mulțime de domenii de aplicare suplimentare la Soluțiile noastre industriale
Când se utilizează?- Dacă este necesară rezistență chimică
- Dacă este necesară o opțiune economică
- Dacă aveți nevoie de lagăre rezistente la murdărie
- Pentru a ajusta abaterile
| Când nu se utilizează?- Dacă temperaturile sunt mai mari de +80 °C
- Dacă este necesar un inel de reglare integrat
- Dacă sunt necesare diametre peste 50 mm
- Dacă sunt necesare viteze de rotație mai mari de 0,5 m/s
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit |
Domenii de aplicare
Datorită faptului că igubal® lagăr sferic cu carcasă sunt potrivite pentru funcționare uscată fără mentenanță, merită luate în considerare în special pentru aplicații în care locul de instalare este greu accesibil, într-un mediu umed sau în care există cerințe speciale de igienă. Ca urmare, lagărele sferice cu carcasă igubal® sunt utilizate, de exemplu, în sistemele de control al periilor de spălare, în sistemele de umbrire a fațadelor, în tehnologia de manipulare a materialelor și în echipamentele de panificație.
Asamblare
Lagărele sferice cu carcasă igubal® sunt proiectate pentru montarea cu două șuruburi. Alinierea exactă a carcasei lagărului nu este necesară deoarece lagărul cu calotă sferică compensează automat erorile de aliniere. Inele speciale de reglare pot fi folosite pentru a fixa arborele.