- Seria de dimensiuni: K, conform DIN ISO 12240
- Material carcasă: igumid G
- Materialul calotei sferice: iglidur® W300
- Pentru un spațiu de instalare foarte mic
Modificarea limbii :
Lagăre sferice igubal®
Utilizarea lagărelor de alunecare sferice este de obicei asociată cu greutăți mari ale lagărului, instalare dificilă și costuri ridicate. Întreținerea este de obicei necesară pe termen lung, iar lagărele sunt rezistente la coroziune doar în tipuri speciale. Lagărele cu role sau bucșe sunt adesea suprasolicitate de sarcină pe muchie și cedează prematur sau lagărele trebuie să fie reglate cu atenție, lărgite sau reconstruite pentru a compensa alinierea greșită. Lagărele de alunecare sferice igubal® pun capăt tuturor acestor dezavantaje și deschid posibilități cu totul noi datorită tipului lor: sunt ușor de manevrat, economice, foarte ușoare și foarte robuste.
Carcasa este fabricată din igumid G, un polimer armat cu fibră lungă, deosebit de rezistent la impact. Potrivit pentru utilizarea pe termen lung la temperaturi de la -30 °C până la +80 °C.
La lagărele de alunecare sferice standard, calota sferică este realizată din iglidur® W300, un material care se caracterizează prin cele mai mici valori ale frecării în funcționare uscată și o tendință extrem de redusă la blocare. Acest lucru este deosebit de important pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.
Domenii tipice de aplicare: