Lagăre cu calote sferice igubal®
Utilizarea lagărelor cu calotă sferică este de obicei asociată cu materiale grele pentru lagăre, instalare dificilă și costuri ridicate. De cele mai multe ori, întreținerea este încă necesară pe termen lung, iar lagărele sunt rezistente la coroziune doar în tipuri speciale. Deseori, rulmenți cu role sau bucșe funcționează defectuos prematur din cauza sarcini pe muchie ridicate sau pentru că au nevoie să fie reajustate, rebroșate sau refăcute în mod elaborat pentru a compensa erorile de aliniere. Lagărele cu calotă sferică igubal® pun capăt tuturor acestor dezavantaje și deschid multe noi posibilități pentru proiectarea dvs. de inginerie: sunt ușor de utilizat, economice, ușoare și robuste.
Carcasa este realizată din igumid G, un polimer armat cu fibre lungi, extrem de rezistent la impact. Potrivit pentru temperaturi de la -30°C la +80°C la utilizarea pe termen lung.
Pentru lagărele standard cu calotă sferică, calota sferică este fabricată din iglidur® R, care este un material cu un cost redus, cu un coeficient de frecare scăzut și o bună rezistență la uzură la sarcini mici până la medii.
- Asamblare ușoară
- Rentabilitate
- carcasă divizabilă
Domenii de aplicare tipice Când se utilizează?- Pentru sarcini axiale și radiale mari
- Când este necesară o instalare ușoară
- În cazul unui spațiu de instalare redus
- Dacă este necesară rezistență chimică
- Dacă este necesară o opțiune economică
- Dacă aveți nevoie de lagăre rezistente la murdărie
- Pentru a ajusta abaterile
| Când nu se utilizează?- Dacă temperaturile sunt mai mari de +80°C
- Dacă sunt necesare diametre peste 30 mm
- Când sunt necesare viteze de rotație mai mari de 0,5 m/s
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit |
Toleranțelagărele cu calotă sferică igubal® fără mentenanță au o toleranță a diametrului interior de E10. Toleranța arborelui trebuie să fie cuprinsă între h6 și h9. Jocul al lagărului permite extinderea lagărelor din cauza temperaturilor în creștere.
Verificați diametrul interior asamblareLagărele cu calotă sferică igubal® sunt montate prin presare într-o gaură H7 recomandată și sunt fixate axial. Alinierea exactă a carcasei lagărului nu este necesară, deoarece lagărul cu calotă sferică compensează automat erorile de aliniere.