- Capăt de bară din plastic cu filet interior
- Direcția filetului este selectabilă
- Material calotă sferică selectabil
- Carcasă rezistentă la impact din igumid G
- Serie dimensională K pe baza DIN ISO 12240
Modificarea limbii :
Capăt de bară igubal cu filet interior
Capetele de tijă igubal oferă o soluție de primă clasă pentru aplicații solicitante, unde flexibilitatea, durabilitatea și precizia sunt esențiale.
Materiale de înaltă performanță
Capătul de bară este realizat din polimeri de înaltă performanță de înaltă calitate care oferă o rezistență excepțională la uzură și coroziune. Aceste materiale asigură o lungă durată de viață, chiar și în condiții de funcționare dificile.
Tehnologie fără mentenanță
Cu un accent pe ușurința în utilizare și eficiența costurilor, capetele de bară igubal® sunt complet fără mentenanță. Aceasta permite funcționarea continuă fără a fi nevoie de lubrifiere regulată sau întreținere extensivă.
Tehnologie de etanșare optimizată
Capătul de bară este echipat cu o tehnologie de etanșare avansată care minimizează pătrunderea murdăriei, umezelii și a altor substanțe nocive. Acest lucru nu numai că mărește durata de viață a produsului, dar asigură și o performanță constantă.
Mișcare și aliniere precisă
Capetele de bară permit mișcări precise și aliniere precisă, ceea ce este de o importanță crucială în diverse aplicații. Construcția de înaltă calitate și designul inteligent contribuie la minimizarea jocurilor nedorite și la asigurarea unei poziționări sigure.
Gama largă de aplicații
Aceste capete de tijă sunt utilizate într-o mare varietate de industrii, fie în tehnologia de automatizare, inginerie mecanică sau alte domenii în care sunt necesare lagăre cu articulații precise.