- Capăt de bară din plastic cu filet exterior
- Direcția filetului este selectabilă
- Material calotă sferică selectabil
- Carcasă rezistentă la impact din igumid G
- Serie dimensională K pe baza DIN ISO 12240
Modificarea limbii :
Capete de tije igubal® cu filet exterior
Capetele de tije igubal® sunt fără coroziune și pot fi utilizate fără probleme chiar și în condiții dificile. În medii umede sau ude, acestea sunt rezistente la acizi și alcali slabi. Trebuie subliniată insensibilitatea la murdărie și praf.
Carcasă din igumid® G, un polimer cu fibră lungă deosebit de rezistent la impact. Potrivit pentru utilizare pe termen lung la temperaturi de la -40 °C la +90 °C
Pentru lagărele de alunecare sferice standard, calota sferică este realizată din iglidur® W300, un material care se caracterizează prin cel mai mic coeficient de frecare în funcționare uscată și o tendință extrem de redusă la blocare. Acest lucru este deosebit de important pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.
Aplicații tipice