- Carcasă din plastic ca alternativă la UC203 până la UC210
- Material carcasă: igumid® G
- Fără mentenanță și lubrifiere
- Inserție izolatoare de lagăr înlocuibilă
Modificarea limbii :
Lagăr igubal cu flanșă cu 2 găuri și inserție izolatoare în inch
Lagărul cu flanșă cu două orificii igubal cu inserție izolatoare în dimensiuni inch oferă o soluție fiabilă și fără mentenanță pentru o gamă largă de aplicații. Cu un spațiu identic între găuri față de carcasele convenționale turnate FL, este ușor de înlocuit și se poate integra cu ușurință în sistemele existente.
Insertul lagăr cu lubrifianți solizi integrați permite funcționarea uscată fără întreținere și înlocuiește permanent necesitatea lubrifierii externe. Acest lucru oferă atât avantaje ecologice, cât și economice – în special în utilizarea continuă în condiții dificile, unde sunt necesare rigiditate și rezistență ridicată la oboseală.
Datorită decupajului inteligent din carcasă, inserțiile izolatoare ale lagărului pot fi instalate sau îndepărtate cu ușurință din spate printr-o simplă rotire de 90° – fără unelte și într-un mod care economisește timp.
Ca toate lagărele cu flanșă igubal, și această variantă compensează de încredere decalajele și sarcinile pe muchie. În comparație cu soluțiile metalice, este mult mai ușor și rezistent la coroziune. Avantaje suplimentare, cum ar fi atenuarea eficientă a vibrațiilor și rezistența ridicată la murdărie și praf, fac din acest lagăr cu flanșă o alegere robustă și durabilă pentru o gamă largă de cerințe industriale, oriunde este necesar un lagăr precis, fără mentenanță, al arborilor în dimensiuni în inch.