- Serie dimensională:
E conform DIN ISO 12240
- Material
carcasă: igumid G
- Fără lubrifiere și
fără mentenanță
- economic
Aici veți găsi o prezentare generală a tuturor materialelor de calote sferice!
Aici veți găsi o prezentare generală a tuturor materialelor de calote sferice!
igubal EGLM LC - economică și rezistentă
Lagărul cu calotă sferică igubal serie E dimensional cu cost redus este o alternativă la EGLM și se caracterizează printr-o carcasă divizabilă din igumid G. Acest polimer ranforsat cu fibre lungi, deosebit de rezistent la impact, este potrivit pentru temperaturi cuprinse între -40 °C și +120 °C, cu temperaturi pe termen scurt de până la +180 °C posibile. Materialul carcasei asigură o stabilitate dimensională ridicată și o durată lungă de viață. Lagărele cu calotă sferică igubal oferă numeroase avantaje față de lagărele cu calotă sferică metalice convenționale și sunt o alegere economică, ușoară și robustă pentru ingineria mașinilor și a instalațiilor.
Bilele sferice ale lagărului cu calotă sferică pot fi selectate din diverse materiale, inclusiv iglidur W300 (standard), iglidur W300 cu manșon din oțel inoxidabil pentru un cuplu de strângere mai mare, iglidur J și iglidur J4. Acești polimeri asigură o rezistență ridicată la uzură și o durată de viață lungă a lagărului, fără a fi nevoie de lubrifiere. Aceasta reduce semnificativ întreținerea și asigură performanța continuă într-o gamă largă de aplicații.
Un avantaj deosebit de notabil al lagărelor cu calotă sferică igubal este că nu necesită lubrifiere, ceea ce le face fără mentenanță. Utilizatorii nu mai trebuie să completeze lubrifianți care consumă timp și sunt costisitori, ceea ce reduce semnificativ costurile de întreținere. În plus, lagărele sunt insensibile la murdărie, astfel încât funcționează fără probleme chiar și în condiții de mediu nefavorabile.
Un alt aspect important al lagărelor cu calotă sferică igubal este auto-alinierea cu ajutorul unei calote sferice. Acest lucru permite compensarea fiabilă a dezalinierilor care pot apărea în timpul asamblării.
Mai multe informații despre bilele noastre sferice
iglidur W300 (standard): -40°C până la +90°C, pe termen scurt +180°C
iglidur J: -50°C până la +90°C, pe termen scurt +120°C
iglidur J4: -50°C până la +90°C, pe termen scurt +120°C