Lagăre cu flanșă fixă igubal®Lagărele cu flanșă fixă igubal® au fost dezvoltate pentru aplicații pe arbori care lucrează paralel cu găurile de fixare.
Carcasă din iguton G, pentru temperaturi ridicate, rezistență chimică ridicată. Temperaturi de la -40 °C la +200 °C
Aici, calota sferică este fabricată din iglidur® X, un material care este proiectat pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur® datorită rezistenței sale ridicate la temperatură, combinată cu o rezistență mare la compresiune și rezistență chimică.
- Poate fi folosit până la 200 °C
- Instalare ușoară
- Compensarea decalajului
- Rezistență absolută la coroziune
- Greutate redusă
- Rezistență la substanțe chimice
- Se poate utiliza sub apă
Aplicații tipice Când se utilizează?- Când este necesară rezistența chimică
- Dacă este necesară o alternativă rentabilă
- Când sunt necesare lagăre rezistente la murdărie
- Dacă este necesară compensarea nealinierilor
| Când nu se utilizează?- Când temperaturile sunt mai mari de +200°C
- Când este necesar un colier de fixare integrat
- Când sunt necesare dimensiuni peste 12 mm
- Dacă trebuie atinse viteze de rotație de peste 0,5 m/s
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit |
Zonă de aplicareDeoarece lagărele cu flanșă fixă igubal® sunt proiectate pentru funcționare uscată fără mentenanță, acestea sunt deosebit de potrivite pentru aplicații la care accesul la lagăr este limitat, în medii umede sau ude sau în camere curate. Lagărele igubal® cu flanșă fixă se găsesc și în perii electrice, copertine, tehnologie pentru transportoare și mașini de panificație.
asamblareNu este necesară o aliniere precisă a carcasei lagărului, deoarece lagărul cu flanșă compensează automat eroarea. Se pot folosi inele de ajustare speciale pentru a fixa arborele.