Rulmenți cu flanșă igubal®Rulmenții cu flanșă igubal® au fost dezvoltați pentru lagăre de arbori sau capete de arbori.
Carcasa este realizată din igumid® G, un polimer armat cu fibre lungi, deosebit de rezistent la impact. Potrivit pentru temperaturi de la -30°C la +80°C la utilizarea pe termen lung.
La lagărele cu flanșă standard, calota sferică este realizată din iglidur® W300, un material cunoscut pentru un coeficient de frecare redus în funcționare uscată și o tendință extrem de redusă de alunecare sacadată. Acest lucru este deosebit de important pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.
- Instalare ușoară
- Compensarea decalajului
- Rezistență absolută la coroziune
- Greutate redusă
- Funcționare uscată fără întreținere
Aplicații tipice Când se utilizează?- Când este necesară rezistența chimică
- Dacă este necesară o alternativă rentabilă
- Când sunt necesare lagăre rezistente la murdărie
- Dacă este necesară compensarea nealinierilor
| Când nu se utilizează?- Dacă temperaturile sunt mai mari de +80°C
- Când este necesar un colier de fixare integrat
- Dacă sunt necesare diametre peste 30 mm
- Dacă trebuie atinse viteze de rotație mai mari de 0,5m/s
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit |
Zonă de aplicareDeoarece lagărele cu flanșă igubal® sunt proiectate pentru funcționare uscată fără mentenanță, acestea sunt deosebit de potrivite pentru aplicații la care accesul la lagăr este limitat, în medii umede sau ude sau în camere curate. Rulmenții igubal® cu flanșă sunt de asemenea întâlniți în perii electrice, copertine, tehnologie pentru transportoare și mașini de panificație.
asamblareRulmentul cu flanșă igubal® cu 2 găuri este echipat cu găuri alungite care permit o ajustare ușoară. Nu este necesară o aliniere precisă a carcasei lagărului, deoarece lagărul cu flanșă compensează automat eroarea. Inele speciale de reglare pot fi folosite pentru a fixa arborele.