Capăt de bară igubal® cu filet interior
Capetele de bară igubal® sunt fără coroziune și pot fi utilizate fără probleme în medii dure. În medii umede sau umede, sunt rezistente la acizi și alcalii slabe. Trebuie remarcată rezistența lor la murdărie și praf.
Carcasă fabricată din material iguton G, pentru temperaturi ridicate, rezistență chimică ridicată. Potrivit pentru temperaturi de la -40 °C până la +200 °C pentru utilizare pe termen lung
Aici, calota sferică este fabricată din iglidur® X, care este definit de combinația sa de rezistență ridicată la temperaturi și rezistență la compresiune, împreună cu rezistența la produse chimice. Ca urmare, iglidur® X este proiectat pentru viteze mai mari decât alte lagăre iglidur®.
- Funcționare uscată fără întreținere
- Extrem de economic
- Fără lubrifiere
- Rigiditate mare
- Durabilitate foarte mare la sarcini variabile
- Compensarea erorilor de nealiniere
- Compensarea sarcinilor pe muchie
- Rezistență la murdărie, praf și scame
- Rezistență la coroziune și substanțe chimice
- Poate fi utilizat în medii lichide
- Amortizare ridicată a vibrațiilor
- Potrivit pentru mişcări rotative, oscilante și liniare
- Inele interioare montate în carcase cu joc foarte mic
- Foarte ușoare
Domenii de aplicare tipice- Fabricarea de biciclete
- Construcția de instalații
- Ambalare
- Offshore
Veți găsi o mulțime de domenii de aplicare suplimentare la Soluțiile noastre industriale
Când se utilizează?- Dacă doriți să economisiți greutate
- Pentru mişcări rotative, oscilante și liniare
- Dacă apar oscilații/vibrații de înaltă frecvență
- Dacă este necesară o funcționare silențioasă
- Dacă aveți nevoie de o componentă cu izolație electrică
- Dacă este necesară rezistența la coroziune
- În combinație cu cilindri pneumatici și arcuri cu gaz
- Dacă este necesară rezistență chimică
- Dacă este necesară o rigiditate ridicată
| Când nu se utilizează?- Dacă temperaturile sunt mai mari de +200 °C
- Dacă sunt necesare viteze de rotație mai mari de 0,5 m/s
- Dacă apar forțe foarte mari de tracțiune și axiale
- Când sunt planificate aplicații cu cilindri hidraulici
- Dacă sunt necesare diametre mai mari de 30 mm
Utilizați opțiunile noastre de filtrare pentru a găsi produsul potrivit |
ToleranțeElementele de lagăr igubal® pot fi utilizate cu toleranțe diferite în funcție de fiecare aplicație. Sunt proiectate cu un joc al lagărului mare în produsul standard, care permite o funcționare sigură chiar și la viteze periferice mari. Alezajul inelului interior este produs la o gamă de toleranțe standard E10. Arborele trebuie să respecte și toleranțele recomandate h6 și h9.
Verificați diametrul interior Coeficienții de frecare de alunecare și viteză
Un avantaj important al lagărului cu calotă sferică igubal® fără mentenanță este că mișcările rapide de rotație ale arborelui montat au loc direct în porțiunea sferică, realizată din materiale iglidur®. Beneficiul acestei aranjări bucșă din plastic/oțel este că sunt posibile viteze mari chiar și în funcționare uscată. Ținând seama de sarcinile radiale, se pot atinge viteze maxime de alunecare de până la 0,5 m/s în rotație. În schimb, mișcările unghiulare ale lagărului cu calotă sferică au loc la diametrul exterior sferic al calotei sferice. Elementele de lagăr igubal®, fără mentenanță, permit, de asemenea, mișcări liniare ale arborelui.
Rezistență la raze UV
Rezistența la coroziune a lagărelor igubal® este deosebit de valoroasă pentru aplicațiile în aer liber. Lagărele igubal® sunt permanent rezistente la radiațiile UV. O mică schimbare a culorii (colorarea închisă) a calotei sferice din cauza radiațiilor UV și a altor intemperii nu afectează specificațiile mecanice, electrice sau termice.