- Capăt de bară din plastic cu filet interior
- Direcția filetului este selectabilă
- Material calotă sferică selectabilă
- Carcasă rezistentă la impact din igumid G
- Seria E de dimensiuni pe baza DIN ISO 12240
Modificarea limbii :
Lagăr de capăt de bară igubal® cu filet interior
Capetele de bară igubal® sunt fără coroziune și pot fi utilizate fără probleme chiar și în condiții grele. În medii umede sau ude, acestea sunt rezistente la acizi și alcali slabi. Trebuie subliniată insensibilitatea la murdărie și praf.
Carcasă din igumid G, polimer armat cu fibră lungă, deosebit de rezistent la impact. Potrivit pentru temperaturi de la -40 °C la +90 °C pentru o perioadă lungă de timp.
La lagărele sferice standard, calota sferică este realizată din iglidur® W300, un material care se caracterizează prin cei mai mici coeficienți de frecare în funcționare uscată și o tendință extrem de scăzută la stick-slip. Aceasta este deosebit de importantă pentru sarcini reduse și mișcări foarte lente.
Domenii tipice de aplicare:
Construcția bicicletelor
Construcția de instalații
Ambalare
Offshore