igubal J3EM-SD - lagăr cu inserție sferică cu garnitură pentru medii solicitante
Lagărul cu inserție sferică igubal cu etanșare integrată a fost dezvoltat special pentru aplicații în medii murdare și abrazive. Alternativa din plastic fără lubrifiere la lagărele clasice UC cu inserție izolatoare oferă o rezistență la uzură și protecție fiabilă împotriva pătrunderii impurităților.
Lagărul cu inserție sferică prelucrat din plastic de înaltă performanță iglidur J3 este echipat cu un inel de etanșare din iglidur A160 pe una sau ambele părți. Inelul de etanșare integrat împiedică pătrunderea prafului, murdăriei și a altor particule abrazive în zona de contact în mișcare dintre lagăr și arbore și reduce semnificativ uzura.
Specificații ale materialului iglidur J3
- Gama de temperaturi [°C]: -50 până la +90, pe termen scurt +120
- Avantaje: fără mentenanță, fără lubrifiere, durabile, rezistente la praf și murdărie, atenuarea vibrațiilor, rezistență chimică bună, absorbție scăzută de umiditate, rezistență foarte bună la uzură, rezistente la intensități ale radiațiilor de până la 1 · 10⁴Gy, fără PTFE, testate pentru 96 PFAS considerate dăunătoare
- Seria dimensională: Pe baza DIN 626-1 (Rulment cu rostogolire - rulment radial cu bile la suprafața inelului exterior sferică și inelul interior extins - Componenta 1: lagăr cu inserție izolatoare)
- Mediul de aplicare: viteze mari, rezistență maximă la uzură la sarcini de presiune scăzute până la medii, uzură minimă cu o mare varietate de arbori diferiți, coeficienți de frecare scăzuți la funcționare uscată