- Cu un cuplu de torsiune de șurub de 1Nm, este posibil un cuplu de menținere de până la 10Nm
- Ușor de înșurubat pe inelul exterior
- Parte a sistemului modular extins
Modificarea limbii :
Lagărele turnante iglidur® PRT sunt inele de rotire pregătite pentru instalare pentru funcționarea uscată, fără lubrifiere. Designul nu se bazează pe componente re-circulante, ci pe elemente de alunecare fără întreținere realizate din materiale iglidur® dovedite, optimizate tribologic, în combinație cu inele din aluminiu anodizat ușor.
PRT-04 cu blocaj manual este o componentă a sistemului modular din seria PRT-04. Blocul de prindere din aluminiu poate fi atașat în orice punct al inelului exterior. Lăgărul de orientare PRT poate fi blocat rapid și ușor și împiedicat să se rotească.
Elementele de alunecare din iglidur® J sunt all-rounder remarcabile. Se caracterizează printr-un coeficient de frecare redus în timpul funcționării uscate. Acest material are, de asemenea, o absorbție redusă de umiditate și o bună rezistență chimică.