Role de ghidare iglidur® RLVMO cu șanț în V și suprafață de rulare cauciucată

P210RLVMO-0310-06 product image
igus-icon-lupe
P210RLVMO-0310-06 product image
igus-icon-lupe
1 de la 2
P210RLVMO-0310-06 product image
P210RLVMO-0310-06 product image
  • Construcție din două componente pentru rulare optimă
  • Material pentru bucșă cu uzură redusă
  • Test de durabilitate la 0,5 MPa și 0,6 m/s cu un arbore V2A: de 16 ori mai rezistent la uzură decât POM standard la diametrul interior
igus-icon-lieferzeit-dotP210RLVMO-0310-06
11
3
10
6