Nou
igus-icon-lupe
- Rezistență ridicată la uzură și durabilitate
- Proprietăți mecanice bune
- Test cu ceață salină de 480 h în conformitate cu DIN EN ISO 9227
igus-icon-lieferzeit-dotIC-02-SM-1200-800-0.5
1.200 - 800 mm
0.5
Plăcile noastre de oțel sunt prevăzute cu un strat de acoperire cu pulbere iglidur optimizat tribologic, care realizează în mod special coeficienți de frecare scăzuți. Plăcile pot fi tăiate la forma dorită, modelate și, prin urmare, ușor instalate în sistemele existente pentru a reduce coeficienții de uzură și frecare ale componentelor, de exemplu. jgheaburi pentru colete. Acest lucru garantează că sistemul funcționează fără probleme, fără ca pachetele să se blocheze. Ca alternativă la plăci, puteți obține și plasă de sârmă acoperită de la noi.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h