Șuruburi de acționare ale tehnologiei cu șurub de acționare dryspinȘuruburile de acționare sunt elemente de mașină care sunt utilizate pentru a transforma o mișcare de rotație într-o mișcare liniară. Șuruburile de acționare trapezoidale și piulițele pentru șurubul de acționare de la igus se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere. Proprietățile și geometria tehnologiei cu șurub de acționare dryspin, care sunt adaptate la piulița de plastic și la șurubul trapezoidal, garantează o durată de viață și o eficiență mai lungă. În gama standard pentru șuruburile de conducere ale motorului, obțineți dimensiuni de filet gata de conectat de la TR08x1,5 la TR12x6P3.
Potrivit pentru motoarele noastre pas cu pas cu șurub de acționare drylin® E.Construcția și asamblarea motoarelor cu șurub - noțiuni de bazăAflați mai multe despre detaliile construcției și asamblării motoarelor cu șurub aici.Beneficiile șuruburilor drylin trapezoidale:► 100 % funcționare uscată fără mentenanță
► Funcționare silențioasă și fără vibrații
► Rezistent la praf și murdărie
► 100 % fără coroziune
► Randamente ridicate
► Achiziție economică
► Termene rapide de livrare
Filetul trapezoidal corespunde în secțiune transversală cu un trapez isoscel orientat la un unghi de 15°. Unghiul flancului este de 30°. Șurubul trapezoidal are un diametru mai mare și un pas mai mare decât filetul standard. Unghiul de pas este mai mic decât tangenta pentru șuruburi cu filet trapezoidal cu un singur început. Astfel, este oferită autoblocarea. Șuruburile cu plumb dublu, pe de altă parte, sunt doar reținute.