- Pentru motoare cu șurub drylin® E
- Șurub trapezoidal
- Filet dreapta
Modificarea limbii :
Șuruburi de acționare care utilizează tehnologia cu șuruburi de acționare dryspin
Șuruburile de transmisie sunt elemente de mașină care sunt utilizate pentru a converti mișcarea rotativă într-o mișcare liniară. Șuruburile trapezoidale de acționare și piulițele pentru șurub de acționare de la igus se bazează pe principiul tehnologiei liniare fără lubrifiere. Specificațiile și formele tehnologiei dryspin cu șurub de acționare, care sunt corelate cu piulița și șurubul de plastic, garantează o durată de viață mai lungă și o eficiență mai mare. În gama standard de șuruburi de acționare pentru motoare, obțineți dimensiuni de filet gata de conectat de la TR08x1,5 la TR12x6P3. Potrivit pentru motoarele pas cu pas cu șurub de acționare drylin® E.
Avantajele șuruburilor trapezoidale drylin:
Secțiunea transversală a filetului trapezoidal este un trapez isoscel cu un unghi de 15°. Unghiul de înclinare este de 30°. Șurubul de avans trapezoidal are un diametru mai mare și un pas mai mare decât filetele standard. Unghiul de înclinare este mai mic decât arc tangentul pentru șuruburi trapezoidale cu filet cu un singur început. Astfel, este dată autoblocarea. Șuruburile de avans cu două fileturi, pe de altă parte, sunt doar imobilizate.
În persoana:
Luni - Vineri de la 7 am la 8 pm.
Sâmbata de la 8 am la 12 pm.
Online:
24h