dryspin arbore motor lead screw cu fit P=7g7, M6 | filet DST | RH | Oțel inoxidabil | lungime: 495 mm

DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES product image
DST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES technical drawing
  • Diametru exterior: 10 - 12 mm 
  • Pas: 2-5 mm 
  • Mai multe începuturi
  • Fără autoblocare
  • Lungime 490mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP7M6-10X12-R-495-ES
DS10X12

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță