arbore motor cu filete dryspin cu fit: P=4g7, M3 | filet DST | RH | oțel inoxidabil | lungime: 310mm

DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES product image
DST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES technical drawing
  • Diametru exterior: 10 - 12 mm 
  • Pas: 2-5 mm 
  • Mai multe începuturi
  • Fără autoblocare
  • Lungime 310 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP4M3-6.35X1-R-310-ES
DS6.35X1
NEMA11 (S/M)/NEMA17 (S)

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță