arbore motor cu șurub cu avans pentru motor dryspin cu adaptare P=0, M3 | filet DST | dreapta | oțel inoxidabil | lungime: 150 mm

DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
igus-icon-lupe
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
igus-icon-lupe
1 de la 3
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES product image
DST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES technical drawing
  • Diametru exterior: 5 - 12 mm 
  • pas: 2,54 - 50 mm 
  • Mai multe începuturi
  • Fără autoblocare
  • Lungime 310 mm
igus-icon-lieferzeit-dotDST-LS-MOTP0M3-3.5X1-R-150-ES
DS3,5X1
NEMA 8

Consultanta

Mi-ar face placere sa va raspund personal la întrebari

Expediere și consultanță