Șuruburi de acționare ale tehnologiei cu șurub de acționare
dryspin®Șuruburile de acționare sunt elemente de mașină care sunt utilizate pentru a transforma o mișcare de rotație într-o mișcare liniară. Șuruburile de acționare cu pas rapid sunt parte din gama noastră dryspin, care este proiectată special pentru aplicații rapide și foarte eficiente. Aici, sunt disponibile mărimi de filet de la DS4x2.4 la DS18x100. Gama standard de șuruburi de acționare pentru motoare include dimensiuni de filet gata de conectat de la DS6,35x2,54 la DS14x25.
Potrivit pentru motoarele noastre pas cu pas cu șurub de acționare drylin® E.Materialul standard al șuruburilor cu plumb dryspin este din oțel inoxidabil AISI 304. Prin urmare, este 100 % fără coroziune și uzură redusă. Șuruburile de acționare oferite de igus sunt de obicei șuruburi de acționare laminate. Avantajele acestui proces de fabricație (calitate bună a suprafeței și producție economică) sunt ideale pentru piulițele pentru șurub de acționare fără lubrifiere realizate din plastic optimizat tribologic.
Configurarea și instalarea motoarelor cu șurub - elementele de bază
Aflați mai multe despre detaliile construcției și asamblării motoarelor cu șurub aici.
Avantajele șuruburilor de acționare cu pas rapid dryspin®:►100 % funcționare uscată fără mentenanță
► Durată de viață mai lungă datorită asimetriei
► Eficiență mai mare în comparație cu filetele trapezoidale convenționale
► Funcționare silențioasă și fără vibrații
► Rezistență la praf și murdărie
► 100 % fără coroziune
► Nu se autoblochează
► Timp de livrare rapid