Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceuticăPiulița noastră de acționare din polimer de înaltă performanță iglidur® A180 este conformă cu FDA și potrivită pentru aplicații cu sarcini mici până la medii în mediul direct sau contactul cu alimente sau medicamente, precum și cu umiditatea. Alte avantaje includ:
► conformitate cu FDA - pentru contactul cu alimentele
► Conform cu Regulamentul (UE) nr. 10/2011
► Domeniul de aplicare temperatura ridicată pe termen lung până la +90°C
► Presiune de suprafață permisa permanent în filet 0 - 3,5 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șurub de acționare sunt fabricate din polimer de înaltă performanță iglidur® rezistent la uzură. Există șapte materiale standard diferite disponibile în funcție de scopul de utilizare: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150 °C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari cu sarcini mici, iglidur R - anti-oscilare și anti-vibrații, iglidur J200 - cel mai bun corespondent la aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații de capacitate mare.
Acest lucru vă oferă următoarele avantaje:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii ostile
► Rezistență la substanțe chimice și fără mucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre sau umpluturi tehnice. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează semnificativ piulițele pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o selecție largă de materiale standard pentru tehnologia cu șurub de acționare, igus oferă, de asemenea, o gamă largă de variante în geometria în sine a piuliței pentru șurub de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliței pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare turnate prin injecțiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă turnate prin injecție