Descoperiți blocul de sprijin dryspin sinterizare cu laser pentru șurub de acționare cu rulment metalic cu bile — ideal pentru dimensiuni de filet de la 6 la 24 mm. Aceste blocuri de susținere fără coroziune, realizate din aluminiu anodizat, sunt disponibile atât în versiuni cu bucșă, cât și cu rulment cu bile. Acestea oferă o soluție fără lubrifiere, fără mentenanță, cu orificii de montare pentru a se potrivi cerințelor dvs. individuale. Pregătită perfect pentru accesorii precum indicatoare de poziție și cleme de mână, această unitate de lagăr asigură un suport precis și fiabil pentru șurubul de acționare.