Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® W300 - pentru aplicație de capacitate mare până la 5 MPa Piulița noastră pentru șurub de acționare din polimer de înaltă performanță iglidur® W300 permite piuliței pentru șurub iglidur® W300 o rezistență ridicată la uzură la sarcini mari și/sau la medii abrazive. Dintre toate materialele iglidur®, iglidur® W300 este cel mai rezistent la aceste condiții. Trebuie menționat doar că pentru sarcini mai mici sau aplicații foarte dinamice, iglidur® J (all-rounder) este probabil o alternativă mai bună (vă vom ajuta cu plăcere în selectarea materialului potrivit), deoarece materialul tinde să vibreze la sarcini mici din cauza rezistenței sale mari. Alte avantaje includ:
► rezistent la uzură la sarcină mare - rezistență statică ridicată
► Pentru viteze mici
► Domeniul de aplicare până la +90°C temperatura superioară de utilizare pe termen lung
► Presiunea de suprafață continuă recomandată la filet 4,0 - 5,0 MPa
________________________ ___________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șurub de acționare sunt fabricate din polimer de înaltă performanță iglidur® rezistent la uzură.Există șapte materiale standard diferite disponibile pentru scopuri diferite: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150°C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari cu sarcini reduse, iglidur R - anti-oscilații și anti-vibrații, iglidur J200 - cea mai bună contrapiesă pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații de capacitate mare.
Acest lucru vă oferă următoarele avantaje:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii dificile
► Rezistent la substanțe chimice și antimucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Respectarea standardelor FDA prin A180
► Rezistă la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre sau umpluturi tehnice. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri întăresc decisiv piulițele noastre pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o gamă largă de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă și o gamă largă de variante în geometria în sine a piuliței pentru șurub de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliței pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice turnate pentru șurub de acționarePiulițe turnate cu flanșă pentru șurub de acționare