Piulițe pentru șurub de acționare fără joc și care reduc vibrațiile
Ce este de fapt jocul axial?
Jocul axial poate fi folosit pentru a descrie cursa pierdută, „deplasarea moartă”, pe șurubul de acționare ca urmare a intervalului dintre șurubul de acționare și piulița pentru șurub de acționare. Adesea este asociat și termenul joc, dar termenul tehnic corect este joc axial. Puteți găsi mai multe informații aici: www.igus.de/info/spielreduzierte-gewindemuttern
Ce posibilități oferă gama de produse igus?
Pentru a reduce jocul axial nedorit, pe lângă alegerea corectă a materialului, un mecanism de pretensionare s-a dovedit a fi o măsură eficientă. Pentru filetele cu pas rapid și filetele trapezoidale dryspin® există trei variante cu pretensionare: fără joc, cu joc redus și piuliță AB pentru șurub de acționare.
Fără joc:
► Pentru un joc axial minim pe termen lung
► Optimal pentru poziționare precisă și mișcări de avansare
Joc redus:
► Asigură o pretensionare axială și radială constantă
► Grad ridicat de funcționare lină
Piuliță AB pentru șurub de acționare:
► Pretensionare cu ajutorul calibrului de sarcină pe arc
► Reducere semnificativă a oscilațiilor și vibrațiilor autoinduse
Informații importante: pentru aplicații cu sarcini mari, la temperaturi ridicate sau în medii foarte poluate, trebuie folosită întotdeauna o piuliță standard pentru șurub de acționare. Motivul este că toate cele trei principii sunt anulate de sarcini prea mari. Din acest motiv, sarcinile axiale statice maxime sunt specificate separat pentru fiecare model de piuliță pentru șurub de acționare.