Piuliță pentru șurub de acționare din iglidur® J200 - Cel mai bun partener pentru șuruburi de acționare din aluminiu Piulița noastră pentru șurub de acționare din polimer de înaltă performanță iglidur® J200 se caracterizează printr-un coeficient de frecare redus și o uzură minimă, în special pe șuruburile de acționare din aluminiu eloxate. Alte avantaje includ:
► Cea mai bună combinație cu șuruburi de acționare din aluminiu
► Rata scăzută de uzură - durata de viaţă
► Pentru sarcini mici până la medii
► Domeniul de aplicare până la +90°C, temperatura maximă pe termen lung
► Presiunea permanentă a suprafeței permisibilă în filet 0 - 2,0 MPa
___________________________________________________________________________________________________________________
Toate piulițele noastre pentru șurub de acționare sunt fabricate din polimer de înaltă performanță iglidur® rezistent la uzură.Există șapte materiale standard diferite disponibile pentru diverse scopuri: iglidur J - eficiență ridicată la toate vitezele, iglidur J350 - pentru temperaturi de până la +150°C, iglidur A180 - conformitate cu FDA pentru industria alimentară și farmaceutică, iglidur E7 - pentru viteze mari cu sarcini reduse, iglidur R - anti-oscilare și anti-vibrații, iglidur J200 - cel mai bun partener de contrapresiune pentru aluminiu și iglidur W300 - pentru aplicații de capacitate mare.
Acest lucru vă oferă următoarele avantaje în funcție de materiale:
► 100 % fără lubrifiere și fără mentenanță
► Durabil și robust în medii adverse
► Rezistent la produse chimice și antimucegai
► Deplasare silențioasă și fără vibrații
► Fără PTFE
► Conformitate cu FDA prin A180
► Rezistență la sarcini mari
► Utilizare pe termen lung la intervale de temperatură de la -20 °C la +150 °C
Materialul de bază este suplimentar întărit cu fibre sau umpluturi tehnice. Lubrifianții solizi sunt particule microscopice, încorporate în milioane de camere mici ale materialului. Acest lucru este adecvat pentru a lubrifia suficient zona din jur și pentru a reduce frecarea sistemului. Aceste adaosuri stabilizează semnificativ piulițele pentru șuruburi de acționare pentru rezistența la uzură.
Pe lângă o selecție mare de materiale standard pentru tehnologie cu șurub de acționare, igus oferă și o gamă largă de variante în geometria în sine a piuliței pentru șurub de acționare:
Piulițe cilindrice pentru șurub de acționarePiulițe cilindrice pentru șurub de acționare cu mărime cheiePiulițe pentru șurub de acționare cu flanșăPiulițe pentru șurub de acționare cu flanșă și mărime cheieGeometria piuliței pentru șurub de acționare pentru sarcini grelePiulițe cilindrice turnate pentru șurub de acționarePiulițe turnate cu flanșă pentru șurub de acționare